Publicar produtos
Finnfoam board exterior wall, thermal insulation
Finnfoam

Finnfoam board exterior wall, thermal insulation

Traduzido por Google,
Finnfoam é um material de isolamento térmico excepcionalmente diversificado. As mesmas placas de isolamento regulares são adequadas para inúmeras aplicações e finalidades - desde proteção contra congelamento do solo até fundações, sub-pisos, telhados, paredes, etc.
  • Placa normal 600x2.500 mm = 1,50 m2
  • Placa de renovação: 600x2.600 mm = 1,56 m2
  • Comprimentos especiais disponíveis mediante pedido.
  • Dimensões úteis das placas semi-interfitting: 585x2.485 mm = 1,45 m
  • Opções de espessura: 20 mm–120 mm
  • Classificação de incêndio: F
  • Material: Poliestireno comprimido por extrusão
  • Estrutura celular: Fechada, não absorve água
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUS04
  • Familia de productoFinnfoam
  • Grupo de produtosInsulation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-06-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEspuma Firme
  • Material secundárioIsolamento
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014