Publicar produtos
Fimaplast HID: Moisture Resistant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast HID: Moisture Resistant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast HID: Moisture Resistant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast HID: Moisture Resistant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast HID: Moisture Resistant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast HID: Moisture Resistant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast HID: Moisture Resistant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast HID: Moisture Resistant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast HID: Moisture Resistant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast HID: Moisture Resistant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
    Finsa

    Fimaplast HID: Moisture Resistant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection

    Traduzido por Google,
    Aglomerado Melamínico Resistente à Umidade MFC, Fimaplast Hid é um aglomerado classe P3, recomendado para uso interno em condições úmidas. A Gama FINSA DUO, concebida para se adaptar a qualquer estilo e tendência. Uma seleção de decorações e acabamentos cuidadosamente preparados para valorizar a melamina como material para os nossos espaços.
    Especificação
    • Moisture Resistant Melamine faced chipboard MFC, Fimaplast Hid is a chipboard class P3, recommended for interior use in humid conditions. The FINSA DUO Range, designed to fit any style and trend. A selection of decors and finishes that have been carefully prepared to enhance the value of melamine as a material for our spaces.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFimaplast-hid-duo
    • Familia de productoFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Grupo de produtosMelamine faced board
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2850
    • Largura (mm)2100
    • Profundidade (mm)16
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioMelamina
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)62
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Código UNSPSC30103604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_97_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoParticleboards
    • Código CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Número OmniClass23-15 15 15 17
    • Título OmniclassWood Based Wall Cladding Panels
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes