Publicar produtos
Orixe outdoor furniture collection
Orixe outdoor furniture collection
Orixe outdoor furniture collection
Orixe outdoor furniture collection
    Finsa

    Orixe outdoor furniture collection

    4.8 de 5 estrelas4.8(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Graças ao facto de Orixe ter sido concebido com um conjunto de componentes industrializados, o sistema apresenta grande flexibilidade, versatilidade e capacidade de adaptação a todo o tipo de projectos exteriores.

    Orixe pode ser utilizado em centros comerciais, tanto no exterior como em corredores interiores, em esplanadas de coworking, em zonas comuns de espaços residenciais, hotéis, escritórios corporativos, coliving ou agroturismo. Estes são apenas alguns exemplos de tipos de projetos onde a Orixe pode ter lugar.

    Orixe é feito com três materiais principais: concreto branqueado, aço revestido a pó e madeira de pinho Elondo ou Thermopine.

    O ponto de cor é dado pela laca, de tom bege claro, para criar espaços neutros, e tom verde acinzentado, lembrando os arvoredos e a combinação de madeira e vegetação. O concreto tem acabamento tipo mármore com tom esbranquiçado que confere calor e naturalidade ao material.

    As ripas de madeira estão disponíveis em madeira Elondo, uma madeira nobre certificada, ideal pelas suas características de resistência e durabilidade para espaços exteriores. Também pode ser feito de pinho tratado termicamente Thermopine.

    Especificação
    • Outdoor furniture to create expressive, timeless, unique spaces with great personality and elegance. (Slightly larger subtitle)

      At Savia, we work on the continuous innovation of our products and services, and we are committed to new developments in collaboration with other industries, firms, architects, and designers.

      The outdoor furniture offered by Savia aims to create cozy spaces with personality, always accompanied by the elegant design offered by each collection, using wood as the main material, providing solutions to the emerging needs of modern life.

      These are decorative elements with the capacity to adapt to all types of exterior projects, hallways, or very large interior spaces such as shopping centers, coworking spaces, residential common areas, hotels, restaurants, terraces, corporate offices, colivings or boutiques agrotourism, among others.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaorixe-outdoor-furniture-collection
    • Familia de productoFacades Savia
    • Grupo de produtosOrixe
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-01-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo

    Produtos parecidos

    4.4 de 5 estrelas 4.4 (37)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (7)
    3.5 de 5 estrelas 3.5 (24)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (8)
    4.9 de 5 estrelas 4.9 (7)