Publicar produtos
Parasol Orixe
Parasol Orixe
Parasol Orixe
Parasol Orixe
Parasol Orixe
Parasol Orixe
    Finsa

    Parasol Orixe

    4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O guarda-sol em madeira da gama Orixe é o elemento ideal para complementar outros produtos decorativos. Muito elegante, o guarda-chuva gera uma imagem de unidade com os restantes elementos que decidem combinar no módulo criado. Também disponível com mesa.

    Possui os seguintes recursos:

    -Diâmetro: 152 centímetros.

    -Variedade: existe a possibilidade de escolher o produto em duas espécies de madeira diferentes: Pinho tratado termicamente Elondo ou Thermopine

    -Personalização: pode escolher o suporte em aço lacado em duas cores diferentes comuns a toda a gama de produtos. Por um lado, um tom bege claro, para criar espaços neutros, ou um tom verde acinzentado, lembrando bosques e a combinação entre madeira e vegetação.

    Os guarda-sóis de madeira são ideais para utilização em terraços, hotéis ou locais costeiros, empreendimentos residenciais com espaços exteriores ou centros comerciais.

    Os tocos ou vasos de flores são contados separadamente em mesas, guarda-chuvas, divisórias ou bancos.

    Dependendo da composição do móvel, é necessário incluir o coto para acrescentar mais um elemento ou o coto simples para acabamento.

    Especificação
    • USES: Products suitable for indoor and outdoor use

      SURFACE QUALITY: Surface appearance indicated for decorative use. Wood with intense and marked drawing, with the presence of healthy knots and marrow.

      FINISH: Sanded and varnished.

      CHARACTERISTICS OF THE DIFFERENT COMPONENTS:

      Wood

      Elondo (Erythrophle umivorense)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 12%): very hardwood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 1 (very durable)

      • Termite resistance D (durable)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 4

      Thermopine (Pinus Sp. Thermotreated)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 7%) 350 kg/m3, semi-hardwood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 2 (durable)

      • Termite resistance S (sensitive)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 3.1

      Metal

      Thermo-lacquered with textured finish

      Grammage 65 microns

      Colors: RAL7033 or RAL1013

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasavia-umbrella-orixe
    • Familia de productoFacades Savia
    • Grupo de produtosOrixe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)220
    • Largura (mm)152
    • Profundidade (mm)152
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos

    4.4 de 5 estrelas 4.4 (37)
    3.5 de 5 estrelas 3.5 (24)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (8)
    4.9 de 5 estrelas 4.9 (7)