Publicar produtos
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection
    Finsa

    Superpan decor: Melamine faced Superpan. Duo Collection

    Traduzido por Google,
    Superpan com face de melamina. A melhor combinação de lascas de madeira e fibras de madeira, a placa superpan para uso interior em condições secas, melamina revestida com a Gama FINSA DUO, concebida para se adequar a qualquer estilo e tendência. Uma seleção de decorações e acabamentos cuidadosamente preparados para valorizar a melamina como material para os nossos espaços.
    Especificação
    • Melamine faced superpan. The best combination of wood chips and wood fibres, the superpan board to interior use in dry condtions, melamine faced with the FINSA DUO Range, designed to fit any style and trend. A selection of decors and finishes that have been carefully prepared to enhance the value of melamine as a material for our spaces.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSuperpandecor-duo
    • Familia de productoFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Grupo de produtosMelamine faced board
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2850
    • Largura (mm)2100
    • Profundidade (mm)16
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioMelamina
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)61
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Código UNSPSC30103604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_97_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoParticleboards
    • Código CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Número OmniClass23-15 15 15 17
    • Título OmniclassWood Based Wall Cladding Panels
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes