Publicar produtos
Thermopine decking 2400x100x20 mm
Finsa

Thermopine decking 2400x100x20 mm

Traduzido por Google,

A prancha SAVIA Thermopine é fabricada em pinho ibérico com um tratamento térmico para melhorar o seu desempenho. Ambientalmente amigável e resistente às intempéries. Ranhuras de um lado. Dimensão da placa 2400x100 mm e 20 mm de espessura.

Especificação
  • SAVIA Thermopine decking board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Grooved on one side. Board dimension 2400x100 mm and 20 mm thickness.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaThermopine-deck-100-20
  • Familia de productoFacades Savia
  • Grupo de produtosOrixe
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)20
  • Largura (mm)100
  • Profundidade (mm)2400
Relacionado
  • Material principalThermowood
  • Material secundárioPinho
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCWood planks
  • Código UNSPSC30103605
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_97_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoModified wood boards
  • Código CSI MasterFormat 201406 15 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Decking

Disponibilidade da região

Europa