Publicar produtos
Wooden decking tile 500x500x40 mm
Finsa

Wooden decking tile 500x500x40 mm

Traduzido por Google,

Telhas de deck de madeira para exterior, em madeira de Pinho Marítimo Galego, SAVIA, tratada em autoclave para classe de risco 4, nas dimensões 500x500x40 mm, tingida de castanho.

Especificação
  • Outdoor wooden decking tiles, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 500x500x40 mm, brown dyed.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWooden-decking-tile-500-500-40
  • Familia de productoFacades Savia
  • Grupo de produtosWooden decking tiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)40
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalPinho
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCWood planks
  • Código UNSPSC30103605
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_97_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoftwood deck boards
  • Código CSI MasterFormat 201406 15 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Decking

Disponibilidade da região

Europa