Publicar produtos
Hammerset anchor EA II
fischer

Hammerset anchor EA II

Traduzido por Google,
A âncora de martelo fischer EA II é uma âncora de rosca interna fabricada em aço inoxidável e zincado. A âncora de martelo fischer é ideal para ancorar sistemas de sprinklers, bandejas de cabos e estruturas em balanço, tanto em ambientes internos quanto externos. A Aprovação Técnica Europeia para concreto não fissurado, a aprovação para uso múltiplo em sistemas não estruturais e a classificação de resistência ao fogo R 120 oferecem segurança adicional. A âncora de martelo é instalada com o martelo nivelado com o material base. A borda texturizada evita o deslizamento. Com a ferramenta de instalação EAW H Plus ou a ferramenta de instalação para máquina EA II S-SDS, a bucha é expandida e travada contra a parede do furo através da inserção do pino interno.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafischer-anchor-ea2
  • Familia de productoAnchors
  • Grupo de produtosSteel fixings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-11
  • Número de edição3
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Código ETIMEC000009
  • Nome ETIMHammer set anchor
  • Nome UNSPSCMechanical connectors
  • Código UNSPSC39121408
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_03_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion anchors
  • Código CSI MasterFormat 201405 05 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Post-Installed Concrete Anchors
  • Número OmniClass23-13 23 11 15 11
  • Título OmniclassExpansion Anchors
  • Código CSI UniFormat IIF1030
  • Título CSI UniFormat IISpecial Construction Systems

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia África América do Norte