Publicar produtos
30" Series 9 All Grill, Natural Gas
30" Series 9 All Grill, Natural Gas

    30" Series 9 All Grill, Natural Gas

    Traduzido por Google,
    Oferecendo o calor intenso e o controle preciso dos eletrodomésticos DCS, a Série 9 All Grill proporciona 525 polegadas quadradas de superfície plana para grelhar, com até 50.000 BTU. Potência total de 50.000 BTU, 525 polegadas quadradas de superfície plana para grelhar. A instalação perfeita e a interconectividade entre os produtos permitem uma operação unificada, da ignição à iluminação do seletor.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBE1-30AG-N-71441
    • Familia de productoSpecialty Cooking
    • Grupo de produtosSpecialty Cooking
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.5
    • Largura (polegadas)30
    • Profundidade (polegadas)26.88
    Relacionado
    • Concebido emNew Zealand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha