Publicar produtos
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG

    36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG

    Traduzido por Google,
    Esta churrasqueira embutida Série 9 de 36" foi projetada para cozinhas externas de alto padrão e elevará sua experiência culinária ao ar livre a um novo patamar. O queimador infravermelho proporciona uma selagem incrivelmente rápida, com potência de até 26 MJ/h. Prepare refeições para um grande número de pessoas com a superfície de cozimento secundária. Os queimadores em formato de U oferecem 26 MJ/h de potência total por queimador, com controle preciso de temperatura de 150 °C a 600 °C.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBE1-36RCI-L-71607
    • Familia de productoGrills
    • Grupo de produtosGrills
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2023-04-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)692
    • Largura (mm)912
    • Profundidade (mm)682
    Relacionado
    • Concebido emNew Zealand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

    Disponibilidade da região

    Oceânia