Publicar produtos
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Charcoal, LPG
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Charcoal, LPG
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Charcoal, LPG
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Charcoal, LPG
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Charcoal, LPG

    48" Series 9 Grill, Rotisserie and Charcoal, LPG

    Traduzido por Google,
    Esta churrasqueira embutida Série 9 de 48" oferece o espaço ideal para grelhar em cozinhas externas de alto padrão e elevará sua experiência de churrasco a um novo patamar. A superfície de cozimento secundária permite que você utilize uma ampla variedade de estilos de preparo e atenda a um grande número de pessoas. Iluminação intuitiva com luzes brilhantes na tampa e botões de controle com iluminação na moldura. Oferece 25.000 BTU/h de potência total por queimador, permitindo que você controle com precisão a temperatura de 149°C a 593°C.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBE1-48RC-L-71438
    • Familia de productoGrills
    • Grupo de produtosGrills
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2022-05-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)27.25
    • Largura (polegadas)47.94
    • Profundidade (polegadas)26.88
    Relacionado
    • Concebido emNew Zealand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha