Publicar produtos
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, Natural Gas
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, Natural Gas

    48" Series 9 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, Natural Gas

    Traduzido por Google,
    Eleve sua experiência de churrasco a um novo patamar com esta churrasqueira embutida Série 9 de 48", que oferece o espaço ideal para cozinhas externas de alto padrão. O queimador infravermelho de alta temperatura proporciona uma selagem incrivelmente rápida, com potência de até 24.000 BTU/h. Prepare refeições para um grande número de pessoas com a superfície de cozimento secundária. Os queimadores em formato de U oferecem 25.000 BTU/h de potência total por queimador, com controle preciso de temperatura de 149 °C a 593 °C.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBE1-48RCI-N-71591
    • Familia de productoGrills
    • Grupo de produtosGrills
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2023-04-26
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)27.25
    • Largura (polegadas)47.94
    • Profundidade (polegadas)26.88
    Relacionado
    • Concebido emNew Zealand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha