Publicar produtos
48" Series 7 DCS Grill, Rotisserie and Side Burners, Natural Gas
48" Series 7 DCS Grill, Rotisserie and Side Burners, Natural Gas
48" Series 7 DCS Grill, Rotisserie and Side Burners, Natural Gas

    48" Series 7 DCS Grill, Rotisserie and Side Burners, Natural Gas

    Traduzido por Google,
    Amplo espaço para preparar alimentos, grelhar ou assar no espeto giratório, enquanto os queimadores laterais permitem cozinhar acompanhamentos simultaneamente ao prato principal. Três queimadores para grelhar, um queimador infravermelho para espeto giratório e dois queimadores laterais. Pode ser embutido na bancada da sua cozinha externa ou você pode adquirir o carrinho DCS separadamente para criar uma churrasqueira independente. Construído em aço inoxidável 304, projetado para durabilidade e desempenho em ambientes externos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBGB48-BQR-N-85246
    • Familia de productoGrills
    • Grupo de produtosGrills
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2022-05-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)616
    • Largura (mm)1217
    • Profundidade (mm)673
    Relacionado
    • Concebido emNew Zealand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

    Disponibilidade da região

    Oceânia