Publicar produtos
36" Series 7 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, LPG
36" Series 7 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, LPG

    36" Series 7 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, LPG

    Traduzido por Google,
    Esta churrasqueira embutida Série 7 de 36" foi projetada para cozinhas externas de alto padrão e elevará sua experiência culinária ao ar livre a um novo patamar. Queimador infravermelho para selar carnes com extrema rapidez, atingindo até 24.000 BTU/h. Prepare refeições para um grande número de pessoas com a superfície de cozimento secundária. Os queimadores em formato de U oferecem 25.000 BTU/h de potência total por queimador, com controle preciso de temperatura de 149 °C a 593 °C.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBH1-36RI-L-71600
    • Familia de productoGrills
    • Grupo de produtosGrills
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2023-04-26
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)24.25
    • Largura (polegadas)35.88
    • Profundidade (polegadas)26.62
    Relacionado
    • Concebido emNew Zealand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha