Publicar produtos
90cm Series 9 5 Burner Gas Hob, LPG

90cm Series 9 5 Burner Gas Hob, LPG

Traduzido por Google,
Um potente fogão de cinco queimadores com controle preciso e alto desempenho. Combine com qualquer outro eletrodoméstico da nossa linha Minimal. Ampla área de cozimento com cinco queimadores, incluindo um queimador wok e dois queimadores semirrápidos. Um design minimalista e atemporal que se adapta a qualquer estilo de cozinha, com zonas de cozimento em vitrocerâmica preta e acabamento preto. Grelhas removíveis em ferro fundido e vitrocerâmica que podem ser limpas facilmente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCG905DLPGB4-82034
  • Familia de productoCooktops
  • Grupo de produtosMinimal
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2022-06-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)58
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)530
Relacionado
  • Concebido emNew Zealand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha