Publicar produtos
Series 9, Contemporary Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 9, Contemporary Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 9, Contemporary Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 9, Contemporary Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 9, Contemporary Tall Single DishDrawer™ Dishwasher

    Series 9, Contemporary Tall Single DishDrawer™ Dishwasher

    Traduzido por Google,
    Criada com altura extra para acomodar pratos grandes e projetada para ser colocada em qualquer lugar da sua cozinha, permitindo carregar a louça com o mínimo de esforço. Projetada para ser instalada sob a bancada, com uma alça embutida para um visual harmonioso. Seis programas de lavagem, além dos modificadores Lavagem Rápida, Higienização e Secagem Extra. Compatível com Wi-Fi e funciona com o aplicativo SmartHQ™ para controle remoto e notificações.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDD60ST4HZB9-82899
    • Familia de productoDishwashing
    • Grupo de produtosContemporary
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2023-05-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)454
    • Largura (mm)599
    • Profundidade (mm)573
    Relacionado
    • Concebido emNew Zealand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

    Disponibilidade da região

    Europa