Publicar produtos
Series 11, Integrated Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 11, Integrated Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 11, Integrated Tall Single DishDrawer™ Dishwasher

    Series 11, Integrated Tall Single DishDrawer™ Dishwasher

    Traduzido por Google,

    Coloque em qualquer lugar da sua cozinha na altura da bancada para facilitar o carregamento e a integração perfeita. Possui interior em aço inoxidável de alta qualidade.

    Oito ciclos de lavagem, do mais pesado ao mais leve, incluindo Automático, 60 min e Vidro. Acomoda pratos de até 310 mm, com suporte flexível para acomodar outras panelas grandes. Conectividade Wi-Fi e aplicativo SmartHQ™ para controle remoto e notificações.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDD60STX6HI1-82174
    • Familia de productoDishwashing
    • Grupo de produtosIntegrated
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2022-06-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)454
    • Largura (mm)599
    • Profundidade (mm)553
    Relacionado
    • Concebido emNew Zealand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

    Disponibilidade da região

    Europa