Publicar produtos
30" Series 9 Griddle, Natural Gas
30" Series 9 Griddle, Natural Gas

    30" Series 9 Griddle, Natural Gas

    Traduzido por Google,
    Amplie as opções da sua cozinha externa com o preparo rápido de alimentos na chapa. Projetada com flexibilidade em mente, esta chapa de 76 cm pode ser embutida ou montada em um carrinho independente (carrinho para churrasqueira vendido separadamente - CAD1-30E). Ampla superfície da chapa com controle preciso de temperatura. Zonas de temperatura separadas e distribuição uniforme de calor. Bandeja coletora de gordura removível e deslizante.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGDE1-30-N-71464
    • Familia de productoSpecialty Cooking
    • Grupo de produtosSpecialty Cooking
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.5
    • Largura (polegadas)30
    • Profundidade (polegadas)26.88
    Relacionado
    • Concebido emNew Zealand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha