Publicar produtos
30" Series 9 Griddle/Side Burner, Natural Gas
30" Series 9 Griddle/Side Burner, Natural Gas

    30" Series 9 Griddle/Side Burner, Natural Gas

    Traduzido por Google,
    Desfrute do melhor dos dois mundos com uma chapa e um queimador lateral duplo. Combinando a chapa de cozimento rápido com dois queimadores laterais para refogar e cozinhar em fogo brando, este é um produto robusto para cozinhas externas com espaço limitado. A instalação perfeita e a interconectividade entre os produtos permitem uma operação unificada, desde a ignição até a iluminação do seletor. Sistema de ignição rápido e resistente às intempéries. Pode ser embutido ou montado em um carrinho independente (carrinho para churrasqueira vendido separadamente - CAD1-30E).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGDSBE1-302-N-71469
    • Familia de productoSpecialty Cooking
    • Grupo de produtosSpecialty Cooking
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.5
    • Largura (polegadas)30
    • Profundidade (polegadas)26.88
    Relacionado
    • Concebido emNew Zealand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha