Publicar produtos
36" Series 9 Contemporary 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Contemporary 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Contemporary 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Contemporary 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Contemporary 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Contemporary 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Contemporary 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones

    36" Series 9 Contemporary 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones

    Traduzido por Google,
    Com um forno amplo e placas de cocção que podem ser combinadas para criar uma zona de cozimento expansiva, este fogão foi feito para quem ama cozinhar. Cinco zonas de cozimento por indução, que podem ser unidas para formar as SmartZones. Forno de convecção com capacidade total de 4,9 pés cúbicos (139 litros), nove funções, incluindo Assar, Aero Pastry™ com modo pizza e fermentação rápida para assar pão. Função de autolimpeza em alta temperatura que decompõe os resíduos de alimentos para facilitar a limpeza.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOR36SDI6X1-81710
    • Familia de productoRanges
    • Grupo de produtosContemporary
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2022-06-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)35.75
    • Largura (polegadas)35.88
    • Profundidade (polegadas)25.25
    Relacionado
    • Concebido emNew Zealand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha