Publicar produtos
15" Outdoor Ice Machine, Right Hinge
15" Outdoor Ice Machine, Right Hinge

    15" Outdoor Ice Machine, Right Hinge

    Traduzido por Google,
    Desfrute de um suprimento constante de gelo fresco, perfeito para preparar suas bebidas geladas favoritas em momentos de lazer. Produz até 17,7 kg de gelo cristalino e fresco por dia. Funcionamento silencioso com defletor de gelo que reduz o ruído. Iluminação LED para uma visão clara do interior.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRF15IR3-71603
    • Familia de productoRefrigeration
    • Grupo de produtosRefrigeration
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2023-04-26
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)33.75
    • Largura (polegadas)14.88
    • Profundidade (polegadas)21.5
    Relacionado
    • Concebido emNew Zealand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha