Publicar produtos
24" Series 9 Integrated Triple Zone Freezer, Ice
24" Series 9 Integrated Triple Zone Freezer, Ice
24" Series 9 Integrated Triple Zone Freezer, Ice
24" Series 9 Integrated Triple Zone Freezer, Ice
24" Series 9 Integrated Triple Zone Freezer, Ice

    24" Series 9 Integrated Triple Zone Freezer, Ice

    Traduzido por Google,
    Combine com o Refrigerador Integrado de Três Zonas para a solução definitiva na cozinha – este modelo possui três zonas de temperatura independentes, elevando a flexibilidade de refrigeração a um novo patamar. Três zonas de temperatura independentes, cada uma com ajuste de temperatura para armazenar diferentes tipos de alimentos. Design pronto para instalação embutida, com espaçamento de 4,76 mm (3/16") e altura personalizável. Painel de controle por toque fácil de usar e conectividade Wi-Fi.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRS2474F3LJ1-26204
    • Familia de productoRefrigeration
    • Grupo de produtosIntegrated
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2023-05-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)73.62
    • Largura (polegadas)23.31
    • Profundidade (polegadas)22.69
    Relacionado
    • Concebido emNew Zealand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha