Publicar produtos
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator

    60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator

    Traduzido por Google,
    Combine com o Freezer Integrado de Dupla Zona para a solução definitiva na cozinha – este modelo possui duas zonas de temperatura independentes, elevando a flexibilidade de refrigeração a um novo patamar. Design de encaixe perfeito com espaçamento de 4 mm e instalação com altura personalizada. Duas zonas de temperatura independentes com ajuste de 1 a 6 °C. Painel de controle por toque fácil de usar e conectividade Wi-Fi.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRS6019S2R1-26206
    • Familia de productoRefrigeration
    • Grupo de produtosIntegrated
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2023-05-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1870
    • Largura (mm)592
    • Profundidade (mm)576
    Relacionado
    • Concebido emNew Zealand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa