Publicar produtos
60cm Series 9 Integrated Triple Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Triple Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Triple Zone Refrigerator

    60cm Series 9 Integrated Triple Zone Refrigerator

    Traduzido por Google,
    Combine com o Freezer Integrado de Três Zonas para a solução definitiva na cozinha – este modelo possui três zonas de temperatura independentes, elevando a flexibilidade de refrigeração a um novo patamar. Três zonas de temperatura independentes, cada uma com ajuste de temperatura para armazenar diferentes tipos de alimentos. Design pronto para instalação embutida, com espaçamento de 4 mm e altura personalizável. Painel de controle por toque fácil de usar e conectividade Wi-Fi.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRS6019S3RH1-26212
    • Familia de productoRefrigeration
    • Grupo de produtosIntegrated
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2023-05-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1870
    • Largura (mm)592
    • Profundidade (mm)576
    Relacionado
    • Concebido emNew Zealand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

    Disponibilidade da região

    Ásia