Publicar produtos
11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care
11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care
11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care

    11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care

    Traduzido por Google,
    Esta máquina de lavar roupa Fisher & Paykel de 11 kg possui 13 ciclos de cuidado de tecido diferentes para atender a todos os tipos de carga. Refresque, desamassa e desodorize as roupas sem a necessidade de um ciclo de lavagem completo, utilizando a função Vapor Refrescante. Economize tempo ou maximize a eficiência energética e reduza o consumo de água com a opção Lavagem Otimizada. Capacidade extra grande de 11 kg em um espaço padrão de 600 mm. Oferece uma lavagem silenciosa e confiável com seu design exclusivo de tambor com amortecimento, alimentado pela tecnologia SmartDrive™.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWH1160P3-92280
    • Familia de productoWashing Machines
    • Grupo de produtosFrontload
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2022-07-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)850
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)675
    Relacionado
    • Concebido emNew Zealand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Aparelhos de lavandaria

    Disponibilidade da região

    Oceânia Ásia