Publicar produtos
11kg Series 9 Front Loader Washer, Steam Care
11kg Series 9 Front Loader Washer, Steam Care
11kg Series 9 Front Loader Washer, Steam Care

    11kg Series 9 Front Loader Washer, Steam Care

    Traduzido por Google,
    Com 14 ciclos diferentes, esta máquina de lavar roupa de carregamento frontal Steam Care possui funções de lavagem avançadas com a tecnologia SmartDrive™. Refresque, revitalize e desamassar as roupas usando o ciclo Steam Refresh de 20 minutos. Economize tempo, minimize o ruído e reduza o consumo de água com as opções de lavagem otimizada. Desfrute da conveniência de não precisar reabastecer o dispenser de detergente a cada lavagem com o modo Auto Dose.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWH1160S1-92285
    • Familia de productoWashing Machines
    • Grupo de produtosFrontload
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2022-07-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)850
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)675
    Relacionado
    • Concebido emNew Zealand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Aparelhos de lavandaria

    Disponibilidade da região

    Oceânia