Publicar produtos
Passiv Kylbaffel flexicool® QPVA

Passiv Kylbaffel flexicool® QPVA

Traduzido por Google,
Flexicool® QPSA, QPVA, QPBA e QPDA são defletores de resfriamento passivos que resfriam a sala. QPSA é um feixe de resfriamento passivo estreito (largura 290 mm). QPVA (largura 570 mm) e QPBA (largura 430 mm) são defletores de resfriamento passivo mais largos. QPDA é o nosso novo feixe de resfriamento passivo com uma caixa projetada (largura 400 mm). QP(S, V, B)A é instalado em um teto suspenso e, em seguida, nivelado com o teto ou suspenso sem um teto suspenso. QPDA é apenas para montagem livre. Os defletores de refrigeração passiva podem ser fornecidos com um comprimento flexível entre 1,2 - 4,2 m (exceto QPDA que só está disponível nos comprimentos de 1,8 e 2,4 m) com passos de 60 cm. Em instalações com defletores de refrigeração passiva, o ar é fornecido com dispositivos de ar de alimentação separados. Funções: • Equipamento de controle e regulagem • Vedação de iluminação Somente versão galvanizada a quente Somente conexão de guia Temperatura até 70°C Possibilidade de sistema de ligação protegido para dutos isolados Prateleira do motor, controle manual ou atuador elétrico montado
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQPVA
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2012-07-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)570
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Refrigeradores
  • Classificação IFCControlador de Fluxo
  • Nome UNSPSCLouvers
  • Código UNSPSC30161901