Publicar produtos
Bracket MP024BKT2

Bracket MP024BKT2

Traduzido por Google,

O Suporte Alto Multiposição (MPT) foi desenvolvido para ser o suporte de montagem mais simples e versátil para gotas de sprinklers flexíveis do mercado. Este modelo de placa de teto sem toque permite que a placa de teto seja instalada depois que a queda FlexHead ® estiver totalmente no lugar.

O suporte MPT agora tem ainda mais ajuste! A equipe FlexHead ® adicionou locais de fixação adicionais e ajustou as pernas para criar mais versatilidade e agora pode ser instalado em várias opções de grade de teto. Também funciona bem com aplicações de teto com tampa rígida de 16” no centro.

Especificação
    • No Touch superior height allows the MPT to be mounted without pre-installing the ceiling tile and comes out of the box fully assembled at 24”
    • Telescoping Design within seconds the MPT Bracket can be adjusted from 24” to 16” to 14 ½” in length accommodating numerous applications without additional fabrication
    • No loose parts as pre-installed mounting screws quickly secure the bracket to the ceiling T bar
    • Adjustable Open Hub allows for swift & accurate repositioning at the 1/4 points
    • Stable 3.5” offset bracket legs provide sprinkler head position at true center of tile while mounting bracket remains secure in its intended place
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabracket_mp024bkt2
  • Familia de productoSprinkler
  • Grupo de produtosMulti-Position Tall Bracket
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Sistemas de aspersão
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_96_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoSprinkler systems
  • Número OmniClass23-11 27 15 11 11
  • Título OmniclassInstalled Sprinkler Heads