Publicar produtos
Stoa
Stoa
Stoa
Stoa
Stoa

    Stoa

    Traduzido por Google,
    Stoa é uma nova luz de parede ou teto para uso interior e exterior. Na concepção do Stoa, a Arkitema Architects tentou criar uma luminária com uma grande área de difusão e as melhores propriedades de iluminação possíveis. Formada em dupla parábola, a Stoa atende aos padrões de iluminação de escadas e corredores. No entanto, com sua forma simples, mas característica, Stoa será adequado para muitas aplicações. Pode ser usado sozinho na parede ou no teto ou em série com efeitos decorativos. Stoa significa colunata e deriva da arquitetura grega antiga, onde stoas estendidas e cobertas com colunas na frente e paredes na parte de trás eram características dos mercados de todas as grandes cidades. Disponível em preto ou branco. Disponível com Fluorescente, HF 22 W ou LED. Projeto: Arkitekterna
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5703646483217
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de produtosWall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-05-28
    • Número de edição2
    • Altura (mm)320
    • Largura (mm)320
    • Profundidade (mm)82
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)2.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires