Publicar produtos
PELÉE Lamp Ø 250 mm
PELÉE Lamp Ø 250 mm
PELÉE Lamp Ø 250 mm

    PELÉE Lamp Ø 250 mm

    Traduzido por Google,
    Pelée ou Monte Pelée é o nome de um vulcão ativo na ilha da Martinica. Inspirou a Cubo Architects a criar o downlight Pelée, cujos círculos internos cônicos difundem a luz de maneira agradável e não ofuscante. A fonte de luz é LED, e Pelée está disponível em dois tamanhos: 250 e 385 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafl_pel_250
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de produtosDownlighters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-10-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)114
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrilato
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Código UNSPSC391016