Publicar produtos
Antea CTN AF
Fondital

Antea CTN AF

Traduzido por Google,

Antea bi-térmica é uma caldeira instantânea a gás combinada. A caldeira está disponível nas versões de câmara selada (CTFS) e de câmara aberta (CTN).

MAIS
- Ultra compacto
- Interface de usuário LCD
- vaso de expansão de 7 litros
- Kit de substituição hidráulica da caldeira

Especificação
  • FEATURES
    - Pre-set to run on natural gas or LPG
    - Reduced dimensions LxHxD: 400 x 700 x 250 mm
    - Steel sheet and ceramic panels combustion chamber
    - Safety electronic board controlling burner electronic ignition, flame control via ionization
    - LCD interface to view CH flow water temperature, DHW temperature, failure codes, CH setting, DHW setting and operating status setting
    - Anti-fast, anti-freeze, pump anti-seizing, pump post-circulation and flue cleaning functions
    - Can be connected to a remote control
    - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★
    - Stainless steel atmospheric burner
    - 5 pipes bi-thermal, high efficiency, copper heat exchanger
    - Pump group including: water pressure switch, safety valve calibrated at 3 bar, system loading and unloading taps
    - Electric protection rating IPX4D

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaantea_ctn_af
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de produtosWall-hung and floor-standing boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)250
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Número OmniClass23-33 15 00
  • Título OmniclassHVAC Heating Units
  • Código CSI UniFormat IID3020
  • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Disponibilidade da região

Ásia América do Sul Oceânia Europa África América do Norte