Publicar produtos
Blitz Super B4 700 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 700 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 700 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 700 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 700 mm - Bottom Connection
    Fondital

    Blitz Super B4 700 mm - Bottom Connection

    Traduzido por Google,

    Radiador de alumínio Fondital, pré-configurado com kit de conexão inferior, torna-se a substituição ideal dos antigos sistemas de radiador de chapa de aço.

    MAIS
    - Ideal para aplicações de baixa temperatura
    - Leve e fácil de instalar
    - Baixa inércia térmica
    - Pressão de operação: 16 bar
    - Pressão de pico testada para: 60 bar

    Especificação
    • Blitz Super B4 radiator:
      - Ideal for low temperature heating systems
      - Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation
      - Modular: perfect for any space
      - High technological content: 3 international patents
      - Unalterable over time, thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder
      - 100% made in Italy
      - Nominal pressure: 16 bar
      - Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar
      - Bursting pressure: 60 bar
      - Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicablitz_super_b4_700_mm_bc
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de produtosElectrical and Water Radiators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)757
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Código ETIMEG015710
    • Nome ETIMRadiators/convectors
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte