Publicar produtos
Antea KC - RUSSIA
Antea KC - RUSSIA
Antea KC - RUSSIA
Antea KC - RUSSIA
Antea KC - RUSSIA
    Fondital

    Antea KC - RUSSIA

    Traduzido por Google,

    ANTEA KC
    Antea KC é uma caldeira de condensação suspensa com função de pré-mistura e câmara selada para a produção instantânea de água quente sanitária. A caldeira, ao contrário das de acumulação, permite aos utilizadores a produção instantânea de água quente sanitária e utiliza tecnologia de condensação, o que permite menores consumos, elevado rendimento e baixa emissão de poluentes.

    MAIS
    - Ultra compacto
    - Relação de modulação 1:9
    - Interface de usuário LCD
    - A temperatura ambiente pode ser ajustada a partir da caldeira se estiver instalada uma sonda externa
    - vaso de expansão de 9 litros
    - Kit de substituição hidráulica da caldeira

    Especificação
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Modulating gas valve with constant air-to-gas ratio
      - Variable-speed combustion fan
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Wide modulation range 1:9
      - By-pass
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Motorised deviating valve
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - Boiler hydraulic replacement kit available as optional equipment
      - Electronic ignition, flame detection via ionization
      - NTC temperature probes for central heating and DHW
      - LCD interface with diagnostics

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - External probe
      - Open Therm Remote Control
      - Zone management board for high and low temperature heating

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaantea_kc_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de produtosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emRussia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniclassCondensing Boilers
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa