Publicar produtos
Antea RTFS - RUSSIA
Antea RTFS - RUSSIA
    Fondital

    Antea RTFS - RUSSIA

    Traduzido por Google,

    ANTEA RTFS
    Antea RTFS é uma caldeira a gás suspensa na parede com câmara selada e tiragem forçada, ch apenas
    Ligação a um acumulador de água quente externo (opcional) com válvula externa de 3 vias (opcional)

    MAIS
    - Dimensão compacta, apenas 250 mm de profundidade
    - Interface de usuário LCD com diagnóstico
    - Termorregulação com sonda externa (opcional)
    - Relé multifunções para ligação a sistemas com válvulas de zona ou à gestão de bombas externas ou ao sinal de alarme remoto

    Especificação
    • FEATURES
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Hydraulic unit in composite material
      - Pump unit including: air purging device, water pressure switch, safety valve calibrated at 3 bar, discharge tap and filler tap
      - Automatic by-pass
      - Exclusive pump in compact version with integrated air-purging device

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaantea_rtfs_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de produtosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa