Publicar produtos
Bali RTN E - RUSSIA (> 70 kW)
Bali RTN E - RUSSIA (> 70 kW)
Bali RTN E - RUSSIA (> 70 kW)
    Fondital

    Bali RTN E - RUSSIA (> 70 kW)

    Traduzido por Google,

    BALI RTN E 35-70
    BALI RTN E é uma caldeira em ferro fundido de piso apenas para aquecimento, com corpo central em ferro fundido. É uma caldeira de câmara aberta equipada com ignição eletrônica.

    MAIS
    - Acendimento eletrônico
    - Ampla gama de saídas de energia
    - Manutenção suave

    Especificação
    • FEATURES
      - Pre-set to run on natural gas or LPG
      - Stainless steel atmospheric burner
      - Electronic ignition with intermittent pilot flame
      - Flame control via ionization
      - Safety limit thermostat
      - Safety flue gas thermostat
      - Control and management panel, CH pump control, designed to be connected to a room thermostat and a water pressure switch
      - Pre-set for connection to an electrical board for management of a remote water heater and for connection to an electrical board for management of three different CH temperature zones

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabali_rtn_e_3_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de produtosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)450
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEC011397
    • Nome ETIMStanding boiler with integrated burner
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 00
    • Título OmniclassCommercial Boilers
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa
    Russia

    Produtos parecidos