Publicar produtos
Rodi Dual - Dual HR 1400-3500
Fondital

Rodi Dual - Dual HR 1400-3500

3.4 de 5 estrelas3.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,

RODI DUPLO 1400-3500
Rodi Dual é uma caldeira de piso de alto desempenho em aço apenas para aquecimento, adequada para queimadores a gás soprado e diesel.

MAIS
- Desempenho de três estrelas
- Painel elétrico para gerenciamento multi-zona
- Pressão de operação: 6 bar

Especificação
  • FEATURES
    - Boiler body in steel with flue pipes and flame inversion furnace
    - Operation with blown-air gas burners
    - Front door with reversible opening
    - Rear door which can be opened for inspections and to clean the flue pipes
    - Holder for control thermometers
    - Electrical control and management panel (to be ordered separately) in the standard version (C), with two-stage burner control, heating circulator control, recirculation pump control, arrangement for external water heater, alarm and operating signals, moreover, the multi-zone version (PC) comes with a control for three zone pumps
    - Covering with round casing made of embossed aluminium and high density rock wool mat-type insulation
    - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarodi_dual_1400_3500
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de produtosWall-hung and floor-standing boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Nome UNSPSCFire tube boilers
  • Código UNSPSC40102001
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire-Tube Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 15
  • Título OmniclassFire Tube Boilers
  • Código CSI UniFormat IID3020
  • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte