Publicar produtos
Blitz B3 500 mm - RUSSIA
Blitz B3 500 mm - RUSSIA
Blitz B3 500 mm - RUSSIA
Blitz B3 500 mm - RUSSIA
Blitz B3 500 mm - RUSSIA
Blitz B3 500 mm - RUSSIA
    Fondital

    Blitz B3 500 mm - RUSSIA

    Traduzido por Google,

    O BLITZ B3 nasce de um projeto de pesquisa que visa otimizar o desempenho dos radiadores para oferecer um produto com altas capacidades mecânicas e energéticas.

    MAIS
    - Presença de aberturas traseiras que permitem maior troca de calor por convecção;
    - Ideal para aplicações de baixa temperatura;
    - Alto conteúdo tecnológico: 3 patentes internacionais;
    - 100% FEITO NA ITÁLIA;
    - Sem soldas, portanto sem problemas com rebarbas. Todas as tampas são submetidas ao tratamento anticorrosivo Aleternum®.

    Especificação
    • All models BLITZ B3 are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °CCharacteristic equation of the model Ф=Кm ΔТnThe thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicablitz_b3_500_mm_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de produtosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)557
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Código ETIMEG015710
    • Nome ETIMRadiators/convectors
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems