Publicar produtos
Blitz Super B4 600 mm
Blitz Super B4 600 mm
Blitz Super B4 600 mm
Blitz Super B4 600 mm
Blitz Super B4 600 mm
Blitz Super B4 600 mm
Blitz Super B4 600 mm
Blitz Super B4 600 mm
Blitz Super B4 600 mm
    Fondital

    Blitz Super B4 600 mm

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O BLITZ Super B4 surge de um projeto de pesquisa que visa otimizar o desempenho dos radiadores para oferecer um produto com altas capacidades mecânicas e energéticas.

    MAIS
    Presença de aberturas traseiras que permitem maior troca de calor por convecção;
    Ideal para aplicações de baixa temperatura;
    Alto conteúdo tecnológico: 3 patentes internacionais;
    100% FEITO NA ITÁLIA;
    Sem soldas, portanto, sem problemas com rebarbas. Todas as tampas são submetidas ao tratamento anticorrosivo Aleternum®.

    Especificação
    • All models BLITZ SUPER B4 are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695. 

      Blitz Super B4 radiator:
      Ideal for low temperature heating systems;
      Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation;
      Modular: perfect for any space;
      High technological content: 3 international patents;
      Unalterable over time, thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder;
      100% made in Italy;
      Nominal pressure: 16 bar;
      Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar;
      Bursting pressure: 60 bar;
      Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicablitz_super_b4_600_mm
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de produtosElectrical and Water Radiators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-07
    • Número de edição2
    • Altura (mm)657
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Código ETIMEG015710
    • Nome ETIMRadiators/convectors
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte
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
    Produtos parecidos