Publicar produtos
eBlitz Core
eBlitz Core
eBlitz Core
    Fondital

    eBlitz Core

    Traduzido por Google,

    Radiador elétrico de núcleo cerâmicoPLUS

    • Corpo em liga de alumínio: baixa inércia térmica
    • Interface LCD retroiluminada incorporada
    • Sonda de temperatura NTC e regulação eletrônica de temperatura
    • Função de janela de abertura
    Especificação
    • FEATURES

      • Fixing system included
      • Daily and weekly programming with start-up adaptive control
      • Keyboard lock
      • Built-in ON / OFF switch
      • Power reserve >2h

      All models eBlitz Core are guaranteed 2 years for electrical components, 10 years on aluminium body from the installation date against manufacturing defects.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeblitz_core
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de produtosElectrical Radiators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)577
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor elétrico
    • Código ETIMEC000593
    • Nome ETIMRadiator (electric)
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Germany
    Portugal
    United Kingdom