Publicar produtos
Itaca CH KR - Indoor Installation
Fondital

Itaca CH KR - Indoor Installation

Traduzido por Google,

ITACA CH KR - MÓDULO DE ARMÁRIO PARA INSTALAÇÃO INTERIOR
Gerador de calor de condensação modular para salas de caldeiras

MAIS
- Classe 6 de emissões de NOx
- Controle eletrônico duplo de vazão de água CH
- Válvula de retenção de gás de combustão integrada
- Interface de exibição matricial multilíngue
- Trocador de calor em aço inoxidável de alta eficiência
- Altas relações de modulação: para módulo único até 1:10; para gerador modular até 1:70
- Sistema integrado de gerenciamento em cascata
- Possibilidade de instalar até 6 caldeiras em cascata

Especificação
  • FEATURES
    - Under-boiler hydraulic unit to be installed with water (insulated) and gas collectors, high-efficiency circulation pump, water and gas connecting ramps, expansion vessel
    - Two-way shut-off taps on flow and return
    - Alarm output or LPG valve control, input for external probe, ambient thermostat, water heater probe, connection for solar pump, plant pump
    - 0-10 V control in temperature for regulation
    - Cascade management with Master Slave system from boiler control panel
    - Available in the following versions: with direct collectors; with hydraulic separator; with plate exchanger

    - Supplied with flue gas duct

    - Indoor installations on supporting structure


      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaitaca_ch_kr_indoor_installation
      • Familia de productoBoilers
      • Grupo de produtosWall-hung and floor-standing boilers
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2020-09-14
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Material secundárioAço inox
      • Concebido emItaly
      • Fabricado emItaly
      Classificação
      • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
      • Classificação IFCCaldeira
      • Código ETIMEG015210
      • Nome ETIMBoilers and heaters
      • Nome UNSPSCCondensing units
      • Código UNSPSC40101704
      • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08_34
      • Uniclass 2015 DescriçãoGas fired condensing boilers
      • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
      • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
      • Número OmniClass23-33 11 13
      • Título OmniclassCondensing Boilers
      • Código CSI UniFormat IID3020
      • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

      Disponibilidade da região

      Ásia América do Sul Oceânia Europa África América do Norte
      Armenia
      Argentina
      Australia
      Belarus
      Algeria
      British Virgin Islands
      Azerbaijan
      Bolivia
      New Zealand
      Moldova
      Egypt
      Mexico
      China
      Brasil
      Serbia
      Libya
      Panama
      Georgia
      Chile
      Ukraine
      Morocco
      Saint Pierre and Miquelon
      Hong Kong
      Colombia
      Reunion
      United States
      Iran
      Ecuador
      Senegal
      Iraq
      Paraguay
      South Africa
      Israel
      Peru
      Tunisia
      Jordan
      Uruguay
      Kazakhstan
      Venezuela
      Kyrgyzstan
      Lebanon
      Mongolia
      Pakistan
      Palestine
      Saudi Arabia
      Syria
      Turkmenistan
      Turquia
      United Arab Emirates
      Uzbekistan