Publicar produtos
eBlitz GD
eBlitz GD
eBlitz GD
    Fondital

    eBlitz GD

    Traduzido por Google,

    E-BLITZ GD
    Radiador elétrico preenchido com fluido termodinâmico. Visor digital e botões de fácil acesso, independentemente do tipo de instalação. Um umidificador removível está convenientemente instalado no lado esquerdo do aparelho.

    MAIS
    - 100% FEITO NA ITÁLIA
    - Um umidificador removível está convenientemente instalado
    -Interface LCD
    - Temporizador diário ou semanal

    Especificação
    • FEATURES
      - Aluminium alloy body with low thermal inertia
      - Aluminium side panels
      - IP24 protection class
      - Electronic temperature regulation (PI controller)
      - NTC temperature probe
      - Operating modes: Programming/Comfort/Reduced temperature/Frost protection/Button lock

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeblitz_gd
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de produtosElectrical Radiators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor elétrico
    • Código ETIMEC000593
    • Nome ETIMRadiator (electric)
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte