Publicar produtos
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi
    Fondital

    eBlitz Wi-Fi

    Traduzido por Google,

    Radiador elétrico preenchido com fluido termodinâmico

    EBLITZ WI-FI PLUS

    • Radiador gerenciável remotamente via smartphones Android e Apple
    • Compatível com Google Home e Alexa
    • Corpo em liga de alumínio: baixa inércia térmica
    • Interface LCD retroiluminada incorporada
    • Economia de energia: função de detecção de janela aberta e consumo exibido
    Especificação
    • FEATURES

      • Daily and weekly programming with start-up adaptive control
      • Keyboard lock
      • Built-in ON / OFF switch
      • Power reserve >2h

      All models eBlitz Wi-Fi are guaranteed 2 years for electrical components, 10 years on aluminium body from the installation date against manufacturing defects.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeblitz_wifi
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de produtosElectrical Radiators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)583
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor elétrico
    • Código ETIMEC000593
    • Nome ETIMRadiator (electric)
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte