Publicar produtos
eCool ED
eCool ED
eCool ED
eCool ED
eCool ED
    Fondital

    eCool ED

    Traduzido por Google,

    ECOOL ED
    Toalha elétrica de alumínio com display LCD e opções de programação de timer diário/semanal.

    MAIS
    - Interface de luz de fundo LCD
    - Resistência tipo PTC auto-ajustável que garante um alto conforto
    - Temporizador diário ou semanal
    - Tratamento anticorrosivo total Aleternum incluído no preço em todos os modelos
    branco RAL 9010
    - Função de janela de abertura

    Especificação
    • FEATURES
      - Aluminium alloy body with low thermal inertia
      - IP44 protection class
      - Electronic temperature regulation (PI controller)
      - NTC temperature probe
      - Operating modes: Programming/Comfort/Reduced temperature/Frost protection/Button lock
      - Class 2 insulation
      - Fixing system included

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaecool_ed
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de produtosElectrical Radiators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-11
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)45
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor elétrico
    • Código ETIMEC000593
    • Nome ETIMRadiator (electric)
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-31 25 25 11
    • Título OmniclassElectric Heated Towel Bars
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte