Publicar produtos
Formentera RTFS
Formentera RTFS
    Fondital

    Formentera RTFS

    Traduzido por Google,

    FORMENTERA RTFS
    Formentera RTFS é uma caldeira a gás suspensa na parede apenas para aquecimento, com câmara selada e tiragem forçada. A caldeira está equipada com uma interface de utilizador com ecrã tátil e está predefinida para funcionar com gás natural ou GPL.

    MAIS
    - Interface de usuário da tela de toque
    - A temperatura ambiente pode ser ajustada a partir da caldeira se estiver instalada uma sonda externa
    - Comandos para gerir três tipos diferentes de sistemas solares térmicos instalados de série
    - Kit de substituição hidráulica da caldeira
    - Permutador de calor DHW de 26 placas

    Especificação
    • FEATURES
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - 26-plate DHW stainless steel exchanger
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Built-in hydraulic unit including 3-way valve, automatic bypass, safety valve, pressure transducer, drain tap and expansion vessel connection
      - Integrated safety and modulation electronic board
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - Can be connected to an outdoor probe (optional) for sliding temperature function
      - Possibility of zone management, high and low temperature (optional)
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaformentera_rtfs
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de produtosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)420
    • Profundidade (mm)315
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Sul Oceânia Europa África América do Norte
    Armenia
    Argentina
    Australia
    Belarus
    Algeria
    British Virgin Islands
    Azerbaijan
    Bolivia
    New Zealand
    Moldova
    Egypt
    Mexico
    China
    Brasil
    Serbia
    Libya
    Panama
    Georgia
    Chile
    Ukraine
    Morocco
    Saint Pierre and Miquelon
    Hong Kong
    Colombia
    Reunion
    United States
    Iran
    Ecuador
    Senegal
    Iraq
    Paraguay
    South Africa
    Israel
    Peru
    Tunisia
    Jordan
    Uruguay
    Kazakhstan
    Venezuela
    Kyrgyzstan
    Lebanon
    Mongolia
    Pakistan
    Palestine
    Saudi Arabia
    Syria
    Turkmenistan
    Turquia
    United Arab Emirates
    Uzbekistan