Publicar produtos
Garda Dual 80 Aleternum
Garda Dual 80 Aleternum
Garda Dual 80 Aleternum
Garda Dual 80 Aleternum
Garda Dual 80 Aleternum
    Fondital

    Garda Dual 80 Aleternum

    Traduzido por Google,

    GARDA DUAL 80 ALETERNUM está disponível até dois metros de altura, pode ser equipado com válvulas elegantes em vários modelos, dando um toque de classe a qualquer ambiente.

    Tratamento interno anticorrosivo fornecido pelo Aleternum

    GARDA DUAL 80 ALETERNUM PLUS

    • FORNECIMENTO PADRÃO: Blocos de 3, 4, 5, 6 seções
    • Modular: perfeito para qualquer espaço
    • 100% FEITO NA ITÁLIA
    • Revestimento duplo para acabamento duradouro: anaforese + revestimento em pó
    Especificação
    • All models GARDA DUAL 80 Aleternum® are guaranteed 20 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar)
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the Cetiat, notified body №1623. 

      GARDA DUAL 80 ALETERNUM:
      - Low thermal inertia;
      - Low water consumption;
      - Versatility;
      - Easy to stock and install;
      - Max working pressure: 16 bar.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagarda_dual_80_aleternum
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de produtosElectrical and Water Radiators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-23
    • Número de edição2
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Código ETIMEG015710
    • Nome ETIMRadiators/convectors
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte