Publicar produtos
Ischia IN KC
Fondital

Ischia IN KC

Traduzido por Google,

ÍSQUIA EM KC
Ischia IN KC é uma caldeira de condensação embutida na parede com produção instantânea de água quente sanitária para uso externo
Gerenciável com o cronotermostato Spot.

MAIS
- Compacto, com apenas 260 mm de profundidade (incluindo a estrutura embutida)
- Controle remoto padrão capaz de gerenciar todas as funções da caldeira
- Alta produção de água quente sanitária, mais potência durante o funcionamento de água quente sanitária
- Relé multifuncional para conexão a sistemas com válvulas de zona ou gerenciamento de bombas externas ou sinal de alarme remoto
- Relação de modulação 1: 9
- Classe 6 de emissões de NOx

Especificação
  • CARATTERISTICHE TECNICHE
    - Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
    - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
    - Vaso di espansione riscaldamento da 9 litri
    - Parametri programmabili per adattare la caldaia all'installazione e storico degli allarmi
    - Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox
    - Circolatore modulante con disareatore incorporato
    - By-pass automatico

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaischia_in_kc
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de produtosWall-hung and floor-standing boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)250
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEC000392
  • Nome ETIMInstantaneous water heater
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniclassCondensing Boilers
  • Código CSI UniFormat IID3020
  • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems