Publicar produtos
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
    Fondital

    Itaca CH KR

    Traduzido por Google,

    ITACA CH KR
    Caldeira de condensação suspensa CH apenas - Instalação em sistemas de aquecimento em cascata até 900 kW

    MAIS
    - Classe 6 de emissões de NOx
    - Controle eletrônico duplo de vazão de água CH
    - Válvula de retenção de gás de combustão integrada
    - Interface de exibição matricial multilíngue
    - Possibilidade de ligar até 6 caldeiras em ligação em cascata com lógica Master-Slave

    Especificação
    • FEATURES
      - Fully pre-mixed burner
      - High-efficiency stainless steel heat exchanger
      - Variable-speed combustion fan
      - High modulation ratios, up to 1:10
      - Alarm output or LPG valve control, input for external probe, ambient thermostat, water heater probe, connection for solar pump, plant pump
      - 0-10 V control in temperature for regulation
      - Standard: Split air / flue gas connection, paper template, wall installation kit, condensation drain trap, intake closing plugs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaitaca_ch_kr
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de produtosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-16
    • Número de edição1
    • Largura (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Nome UNSPSCCondensing units
    • Código UNSPSC40101704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGas fired condensing boilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniclassCondensing Boilers
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte