Publicar produtos
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
    Fondital

    Itaca KC - RUSSIA

    Traduzido por Google,

    ITACA KC
    Itaca KC é uma caldeira de condensação suspensa com função de pré-mistura e com câmara selada, para a produção instantânea de água quente sanitária. A caldeira dispõe de uma função "DHW comfort" que mantém o permutador de placas quente para garantir uma resposta rápida em caso de pedido de água quente sanitária.

    MAIS
    - Sonda de temperatura ambiente fornecida como padrão
    - Relação de modulação 1:9
    - Classe 6 de emissões de NOx
    - Condensação também no funcionamento de DHW graças ao permutador de calor DHW de 26 placas termicamente isolado
    - Gestão de uma zona de aquecimento com sonda de temperatura ambiente e duas zonas com kit de zona
    - Comandos para gerir 2 tipos diferentes de sistemas solares térmicos de série
    - Relé multifunções para ligação a sistemas com válvulas de zona ou à central solar ou ao sinal de alarme remoto

    Especificação
    • FEATURES
      - CH water flow rate electronic control
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Thermoregulation with external probe (optional)
      - Modulating pump with air-purging device
      - DHW “Comfort” function: ★★★
      - Automatic by-pass
      - Double circuit filling system: automatic or manual

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaitaca_kc_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de produtosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)420
    • Profundidade (mm)315
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniclassCondensing Boilers
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa