Publicar produtos
Itaca RTFS - RUSSIA
Itaca RTFS - RUSSIA
    Fondital

    Itaca RTFS - RUSSIA

    Traduzido por Google,

    ITACA RTFS
    Itaca RTFS é uma caldeira a gás suspensa na parede apenas para aquecimento, com câmara selada e tiragem forçada.
    Ligação a um acumulador de água quente externo (opcional) com válvula externa de 3 vias (opcional)
    A caldeira está equipada com uma interface de utilizador com ecrã tátil e está predefinida para funcionar com gás natural ou GPL.

    MAIS
    - Gestão de uma zona de aquecimento com sonda de temperatura ambiente e duas zonas com kit de zona
    - Comandos para gerir um sistema solar térmico instalado de série
    - Controle de tempo de regeneração do cilindro de armazenamento de água
    - Relé multifunções para ligação a sistemas com válvulas de zona ou à gestão de bombas externas ou ao sinal de alarme remoto

    Especificação
    • FEATURES
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Automatic by-pass

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaitaca_rtfs_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de produtosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)420
    • Profundidade (mm)315
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems