Publicar produtos
Madeira Solar Compact KBS
Madeira Solar Compact KBS
    Fondital

    Madeira Solar Compact KBS

    Traduzido por Google,

    KBS COMPACTO DA MADEIRA SOLAR
    Madeira Solar Compact KBS é uma unidade compacta de aquecimento por condensação com função de pré-mistura e termoacumulador de 170 litros com bateria simples, completado com sistemas hidráulicos e eletrónicos para gestão de um sistema de coletor solar e pré-definido de série para funcionar com gás natural ou propano.

    MAIS
    - Calor de água de 170 litros com bobina única
    - Interface de usuário da tela de toque
    - Relação de modulação 1:9
    - Disponível em:
    Versão KBS com zona direta
    Versão KBS-V com zona direta e zona mista
    Versão KBS-Z com uma zona direta e duas zonas mistas.
    - Vaso de expansão solar de 12 litros

    Especificação
    • FEATURES
      - Fully pre-mixed burner
      - Variable-speed combustion fan
      - 170-litre water heater with single coil
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Motorised deviating valve
      - 10-litre heating expansion vessel
      - 12-litre DHW expansion vessel
      - 12-litre solar expansion vessel
      - NTC temperature probes for central heating and DHW
      - Front door for immediate access to boiler
      - DHW thermostatic mixing valve
      - Anti-freeze function for heating
      - Side water fittings
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - Built-in electronic card for solar plant management
      - Built-in water system for managing the solar plant including:
      3-speed solar pump
      shut-off valves on delivery and return with thermometers
      low regulator with flowmeter with adjustment range between 0.5 and 15 l/1'
      6 bar solar safety valve

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamadeira_solar_compact_kbs
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de produtosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1857
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)645
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniclassCondensing Boilers
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems